Taster für 5-Wege-Tasterhalter M3, Kugel Rubin, Schaft Edelstahl

Taster für 5-Wege-Tasterhalter M3, Kugel Rubin, Schaft Edelstahl
Mit diesem Taster kann die Konfiguration eines Mehr-Wege-Tasterhalters abgeschlossen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651165
K651166
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

60.53 €

1 5 Arbeitstage 01-M3-R2-L18.5-ML11.58-SS1.5-BS4.51.1611

60.53 €

1 5 Arbeitstage 01-M3-R2-L28.5-ML13.25-SS1.5-BS4.51.7513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Kugel ø(mm) 2 Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl
Material Schaft Edelstahl Schaft ø(inch) 1.5 Gewinde M3

Technischer Support