Teilenummer
|
---|
K651539 |
K651540 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Länge (mm) | Länge (mm) | Renishaw Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. (Alt) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.92 € | 1 | 60 Arbeitstage | 01-M5-Zi6-L50-ML39.5-SCFC4-BTi10 | TC M5 Z60 10 053 | 50 | 39,5 | A-5003-5748 | - | 5.31 | 39,5 | |||
197.76 € | 1 | 60 Arbeitstage | 01-M5-Zi6-L100-ML58.9-SCFC4-BTi10 | TC M5 Z60 50 103 | 100 | 58,9 | A-5003-5749 | A-5003-5749 | 65.25 | 58,9 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Zirkonoxid |
---|---|---|---|---|---|
Kugel ø(mm) | 6 | Basis ø(mm) | 10 | Material Grundkörper | Titan |
Material Schaft | Carbonfaserverstärkter Kunststoff | Schaft ø(inch) | 4 | Gewinde | M5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Länge(mm)
Länge(mm)
Renishaw Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr. (Alt)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften