Teilenummer
|
---|
K651535 |
K651536 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Länge (mm) | Länge (mm) | Renishaw Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. (Alt) | Schaft ø (inch) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.92 € | 1 | 60 Arbeitstage | 01-M5-SiNi6-L50-ML39.5-SCFC4.3-BS10 | TC M5 S60 10 053 | 50 | 39,5 | A-5003-5734 | A-5003-5734 | 4.3 | 46.35 | 39,5 | |||
197.76 € | 1 | 60 Arbeitstage | 01-M5-SiNi6-L100-ML56.9-SCFC4-BTi10 | TC M5 S60 50 103 | 100 | 56,9 | A-5003-5735 | A-5003-5735 | 4 | 65.25 | 56,9 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Siliziumnitrid |
---|---|---|---|---|---|
Kugel ø(mm) | 6 | Basis ø(mm) | 10 | Material Grundkörper | Titan |
Material Schaft | Carbonfaserverstärkter Kunststoff | Gewinde | M5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Länge(mm)
Länge(mm)
Renishaw Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr. (Alt)
Schaft ø(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften