Taster M5, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall (K651533)

Taster M5, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall K651533

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K651533

Marke: MITUTOYO

Preis: 91.18

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Kugel ø: 2 mm

Basis ø: 10 mm

Code, Kurzform-System: 01-M5-SiNi2-L20-ML11-SWC1-BTi10

Durchmesser: 1 mm

Hexagon: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651533

Teilenummer
K651533
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
Hexagon ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

91.18 €

1 60 Arbeitstage 21001-M5-SiNi2-L20-ML11-SWC1-BTi101-TH M5 S20 10 0212011-A-5003-5732A-5003-5732--29,711

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Material Grundkörper Titan Material Schaft Hartmetall Gewinde M5

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M5, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall, die Teilenummer ist K651533.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651533.

Produktvarianten

Teilenummer
K651534
K656000
K656001
K656002
K656003
K656004
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
Hexagon ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

98.29 €

1 60 Arbeitstage 41001-M5-SiNi4-L20-ML11.9-SWC2-BTi101-TC M5 S40 10 0222011,9-A-5003-5733A-5003-5733--32,411,9

135.53 €

1 5 Arbeitstage 31101-M5-SiN3-L23.5-ML13.5-SCFC2-BTi11--TH M5 S30 11 025/K23,513,5ATG-3025-SN--2626115-0303-0253,8813,5

139.47 €

1 60 Arbeitstage 31101-M5-SiN3-L32-ML22-SCFC2-BTi11-M00-1121-029-000TH M5 S30 11 033/K3222ATG-3033-SNA-5555-3786-2626115-0300-0334,2922

153.95 €

1 5 Arbeitstage 31101-M5-SiN3-L48.5-ML38.5-SCFC2-BTi11-M00-1121-023-000TH M5 S30 11 050/K48,538,5ATG-3050-SNA-5555-3787-2626115-0302-0504,9838,5

156.58 €

1 60 Arbeitstage 31101-M5-SiN3-L56.5-ML46.5-SCFC2-BTi11-M00-1121-025-000TH M5 S30 11 058/K56,546,5ATG-3058-SNA-5555-3734-2626115-0300-0585,3846,5

143.42 €

1 5 Arbeitstage 41101-M5-SiN4-L31.5-ML21.5-SCFC2-BTi11--TH M5 S40 11 033/K31,521,5ATG-4033.5-SNA-5555-3788-2626115-0400-0344,4321,5

Technischer Support