Taster M4, Kugel Zirkonoxid, Schaft Edelstahl

Taster M4, Kugel Zirkonoxid, Schaft Edelstahl
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Aufgrund der spezifischen Oberflächeneigenschaften von Tastelementen aus Zirkonoxid - einer Keramikverbindung mit hoher Verschleißfestigkeit - sind sie die beste Wahl für das scannen auf abrasiven Oberflächen, wie z. B. Werkstücken aus Gusseisen. Zirkonoxid sorgt für ein sanftes und reibungsloses Gleitverhalten auf rauen Oberflächen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651607
K651608
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

73.42 €

1 60 Arbeitstage 201-M4-Zi2-L19-ML9.2-SS1.4-BS7TI M4 Z20 07 020A-5003-57421.42.59,2

66.32 €

1 60 Arbeitstage 401-M4-Zi4-L18-ML13.7-SS3-BS7TI M4 Z40 07 020A-5003-574332.113,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Zirkonoxid
Basis ø(mm) 7 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Edelstahl
Gewinde M4

Technischer Support