Taster M4, Kugel Zirkonoxid, Schaft CFK

Taster M4, Kugel Zirkonoxid, Schaft CFK
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Aufgrund der spezifischen Oberflächeneigenschaften von Tastelementen aus Zirkonoxid - einer Keramikverbindung mit hoher Verschleißfestigkeit - sind sie die beste Wahl für das scannen auf abrasiven Oberflächen, wie z. B. Werkstücken aus Gusseisen. Zirkonoxid sorgt für ein sanftes und reibungsloses Gleitverhalten auf rauen Oberflächen. Carbonfaserverstärker Kunststoff, der sehr leichte und extrem steife Qualitätswerkstoff mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten nahe Null, eignet sich besonders für die Herstellung und Anwendung von langen Tastern und Verlängerungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651609
K651610
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

230.92 €

1 60 Arbeitstage 01-M4-Zi6-L50-ML38.5-SCFC4.4-BS7TC M4 Z60 07 053A-5003-57445.138,5

249.87 €

1 60 Arbeitstage 01-M4-Zi6-L100-ML88.5-SCFC4.4-BS7TC M4 Z60 07 103A-5003-57456.288,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Zirkonoxid
Kugel ø(mm) 6 Basis ø(mm) 7 Material Grundkörper Edelstahl
Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff Schaft ø(inch) 4.4 Gewinde M4

Technischer Support