Hersteller-Teilenummer: K651603
Marke: MITUTOYO
Preis: 73.42 €
Lieferzeit: 60 Arbeitstage
Kugel ø: 2 mm
Code, Kurzform-System: 01-M4-SiNi2-L19-ML9.2-SS1.4-BS7
ITP Artikel-Nr.: TI M4 S20 07 020
Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-5728
Schaft ø: 1.4 inch
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651603
Teilenummer
|
---|
K651603 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel ø (mm) | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Schaft ø (inch) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.42 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2 | 01-M4-SiNi2-L19-ML9.2-SS1.4-BS7 | TI M4 S20 07 020 | A-5003-5728 | 1.4 | 2.2 | 9,2 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Siliziumnitrid |
---|---|---|---|---|---|
Basis ø(mm) | 7 | Material Grundkörper | Edelstahl | Material Schaft | Edelstahl |
Gewinde | M4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Taster M4, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Edelstahl, die Teilenummer ist K651603.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651603.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kugel ø(mm)
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Schaft ø(inch)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K651604 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kugel ø (mm) | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Schaft ø (inch) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.32 € | 1 | 60 Arbeitstage | 4 | 01-M4-SiNi4-L18-ML13.7-SS3-BS7 | TI M4 S40 07 020 | A-5003-5729 | 3 | 2.1 | 13,7 |