Teilenummer
|
---|
K651605 |
K651606 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.92 € | 1 | 60 Arbeitstage | 01-M4-SiNi6-L50-ML38.5-SCFC4.4-BS7 | TC M4 S60 07 053 | A-5003-5730 | 4.1 | 38,5 | |||
249.87 € | 1 | 60 Arbeitstage | 01-M4-SiNi6-L100-ML88.5-SCFC4.4-BS7 | TC M4 S60 07 103 | A-5003-5731 | 6.2 | 88,5 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Siliziumnitrid |
---|---|---|---|---|---|
Kugel ø(mm) | 6 | Basis ø(mm) | 7 | Material Grundkörper | Edelstahl |
Material Schaft | Carbonfaserverstärkter Kunststoff | Schaft ø(inch) | 4.4 | Gewinde | M4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften