Taster M4, Kugel Rubin, Schaft Keramik

Taster M4, Kugel Rubin, Schaft Keramik
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Der sehr leichte und extrem steife Charakter keramischer Werkstoffe und ihre geringe Wärmeausdehnung machen sie zum idealen Material, insbesondere für lange Schäfte und Verlängerungen. Die spröde Eigenschaft kann Messköpfe vor den Auswirkungen eines Crashs schützen. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651181
K651182
K651183
K651184
K651321
K651403
K651404
K651407
K651408
K651552
K651587
K651588
K651589
K651590
K651602
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klasse nach DIN 5401 Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System Hexagon ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewinde Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

94.74 €

1 5 Arbeitstage Klasse 567-----4M49,7336

106.71 €

1 5 Arbeitstage Klasse 58-01-M4-R8-L50-ML50-SCER4.5-BS7-TK M4 080 07 054TM4-8054-CA-5000-77954,5M46,0650

101.32 €

1 5 Arbeitstage Klasse 567-----4M49,7386

130.53 €

1 5 Arbeitstage Klasse 58-01-M4-R8-L100-ML100-SCER4.5-BS7-TK M4 080 07 104TM4-80104-C A-5000-77964,5M49,14100

170.53 €

1 5 Arbeitstage --------3---

89.47 €

1 60 Arbeitstage Klasse 56-01-M4-R6-L100-ML86-SCER4-BS7-TK M4 060 07 103TM4-60103-C A-5000-37124M47,7686

94.74 €

1 5 Arbeitstage --------4---

97.37 €

1 5 Arbeitstage Klasse 547---TM4-4052-CA-5003-02333M44,7333,5

88.16 €

1 60 Arbeitstage Klasse 567--TKM406007053-A-5000-37094M45,0939

86.45 €

1 5 Arbeitstage Klasse 56701-M4-R6-L75-ML63.5-SCER4.5-BS7--TM4-6078-CA-5003-27644,5M410063,5

178.82 €

1 60 Arbeitstage Klasse 55701-M4-R5-L100-ML83.5-SCER3.8-BS7-TK M4 050 07 102TM4-50102.5-CA-5000-97613M46,1583,5

85.26 €

1 5 Arbeitstage Klasse 55701-M4-R5-L50-ML33.5-SCER3.8-BS7-TK M4 050 07 052TM4-5052.5-CA-5003-02353M44,7233,5

78.39 €

1 5 Arbeitstage Klasse 55701-M4-R5-L75-ML78.5-SCER4-BS7-TK M4 050 07 077TM4-5077.5-CA-5003-02364M44,760,3

86.45 €

1 5 Arbeitstage Klasse 56701-M4-R6-L75-ML63.5-SCER4.5-BS703969450TK M4 060 07 078TM4-6078-CA-5003-48604,5M44,3463,5

104.45 €

1 60 Arbeitstage Klasse 58701-M4-R8-L75-ML75-SCER4.5-BS7-TK M4 080 07 079TM4-8079-CA-5003-48024,5M46,3875

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Kugelmaterial Rubin Material Grundkörper Edelstahl
Material Schaft Keramik

Technischer Support