Taster M4, Kugel Rubin, Schaft CFK

Taster M4, Kugel Rubin, Schaft CFK
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651340
K651356
K651463
K651464
K651737
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Material Grundkörper Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

352.89 €

1 60 Arbeitstage 6Edelstahl01-M4-R6-L200-ML188.5-SCFC4.5-BS7TC M4 060 07 203TM4-60203-GA-5003-10754,58,82188,5

158.68 €

1 5 Arbeitstage 6Edelstahl01-M4-R6-L100-ML88.5-SCFC4.5-BS7TC M4 060 07 103-A-5003-13584,56,2788,5

140.92 €

1 5 Arbeitstage 6Edelstahl01-M4-R6-L50-ML38.5-SCFC4.5-BS7TC M4 060 07 053-A-5003-14364,5538,5

400.26 €

1 60 Arbeitstage 6Edelstahl01-M4-R6-L300-ML288.5-SCFC4.5-BS7TC M4 060 07 303TM4-60303-GA-5003-41794,511,36288,5

396.71 €

1 60 Arbeitstage 8Titan01-M4-R8-L300-ML283.5-SCFC4-BS7---410,41283,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Basis ø(mm) 7 Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff Gewinde M4

Technischer Support