Taster M4, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall

Taster M4, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Biegesteife Tasterschäfte aus Wolframkarbid sind mit ihren hohen Steifigkeitseigenschaften ideal für nahezu alle Standardanwendungen am Koordinatenmessgerät. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651592
K651593
K651594
K651595
K651596
K651597
K651598
K651599
K651600
K651601
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewinde Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

97.11 €

1 5 Arbeitstage 301-M4-R3-L50-ML38.5-SWC2-BS7TH M4 030 07 051TM4-3051.5A-5003-3680M44,6238,5

76.97 €

1 60 Arbeitstage 101-M4-R1-L20-ML10-SWC0.7-BS7TH M4 010 R7 020TM4-1020,5-DS.7A-5003-4792M42,4410

78.39 €

1 5 Arbeitstage 301-M4-R3-L20-ML8.5-SWC2-BS7TH M4 030 07 021TM4-3021.5A-5003-4793M33,328,5

78.39 €

1 60 Arbeitstage 401-M4-R4-L20-ML8.5-SWC2-BS7TH M4 040 07 022TM4-4022A-5003-4794M43,478,5

83.61 €

1 60 Arbeitstage 501-M4-R5-L20-ML7.9-SWC2.5-BS7TH M4 050 07 022TM4-5022.5A-5003-4795M44,347,9

83.61 €

1 60 Arbeitstage 601-M4-R6-L20-ML10.7-SWC2.5-BS7TH M4 060 07 023TM4-6023A-5003-4796M44,5410,7

94.74 €

1 5 Arbeitstage 2-TH M4 020 07 051TM4-2051A-5003-4797M41040

110.13 €

1 60 Arbeitstage 401-M4-R4-L50-ML38.5-SWC2-BS7TH M4 040 07 052TM4-4052A-5003-4799M44,8238,5

90.59 €

1 60 Arbeitstage 501-M4-R5-L50-ML37.9-SWC2.5-BS7TH M4 050 07 052TM4-5052.5A-5003-4800M46,0637,9

90.59 €

1 60 Arbeitstage 601-M4-R6-L50-ML40.7-SWC2.5-BS7TH M4 060 07 053TM4-6053A-5003-4801M46,6640,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Basis ø(mm) 7 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Hartmetall

Technischer Support