Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft CFK

Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft CFK
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Aufgrund der spezifischen berflächeneigenschaften von Tastelementen aus Zirkonoxid - einer Keramikverbindung mit hoher Verschleißfestigkeit - sind sie die beste Wahl für das scannen auf abrasiven Oberflächen, wie z. B. Werkstücken aus Gusseisen. Zirkonoxid sorgt für ein sanftes und reibungsloses Gleitverhalten auf rauen Oberflächen. Biegesteife Taster aus Wolframkarbid sind mit ihren hohen Steifigkeitseigenschaften ideal für nahezu alle Standardanwendungen am Koordinatenmessgerät.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650275

Teilenummer
K650275
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

154.54 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Grade 5 Kugelmaterial Zirkonoxid
Kugel ø(mm) 6 Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 01-M3-Zr6-L100-ML100-SCFC4-BS4 ITP Artikel-Nr. TC M3 Z60 04 103 Qmark Artikel-Nr. TM3-60103-G-Z
Renishaw Artikel-Nr. A-5003-5741 Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff Schaft ø(inch) 4
Gewinde M3 Gewicht(g) 2,89 Effektive Länge(mm) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft CFK, die Teilenummer ist K650275.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650275.

Technischer Support