Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft Edelstahl

Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft Edelstahl
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Aufgrund der spezifischen Oberflächeneigenschaften von Tastelementen aus Zirkonoxid - einer Keramikverbindung mit hoher Verschleißfestigkeit - sind sie die beste Wahl für das scannen auf abrasiven Oberflächen, wie z. B. Werkstücken aus Gusseisen. Zirkonoxid sorgt für ein sanftes und reibungsloses Gleitverhalten auf rauen Oberflächen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651567

Teilenummer
K651567
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.34 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Zirkonoxid
Kugel ø(mm) 4 Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 01-M3-Zi4-L21-ML17.2-SS1.4-BS4 ITP Artikel-Nr. TI M3 Z40 04 023 Renishaw Artikel-Nr. A-5003-5737
Material Schaft Edelstahl Schaft ø(inch) 2,5 Gewinde M3
Gewicht(g) 1,4 Effektive Länge(mm) 17,2

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft Edelstahl, die Teilenummer ist K651567.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651567.

Technischer Support