Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft Hartmetall

Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft Hartmetall
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Aufgrund der spezifischen Oberflächeneigenschaften von Tastelementen aus Zirkonoxid - einer Keramikverbindung mit hoher Verschleißfestigkeit - sind sie die beste Wahl für das scannen auf abrasiven Oberflächen, wie z. B. Werkstücken aus Gusseisen. Zirkonoxid sorgt für ein sanftes und reibungsloses Gleitverhalten auf rauen Oberflächen. Biegesteife Taster aus Wolframkarbid sind mit ihren hohen Steifigkeitseigenschaften ideal für nahezu alle Standardanwendungen am Koordinatenmessgerät.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651568

Teilenummer
K651568
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

99.47 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Zirkonoxid
Kugel ø(mm) 2 Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 01-M3-Zi2-L30-ML22.8-SWC1.5-BS4 ITP Artikel-Nr. TH M3 Z20 04 031 Renishaw Artikel-Nr. A-5003-5738
Material Schaft Hartmetall Gewinde M3 Gewicht(g) 1,34
Effektive Länge(mm) 22,8

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M3, Kugel Zirkonoxid, Schaft Hartmetall, die Teilenummer ist K651568.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651568.

Technischer Support