Taster M3, Kugel Zirkonium, Schaft Edelstahl

Taster M3, Kugel Zirkonium, Schaft Edelstahl
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651566

Teilenummer
K651566
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.95 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Zirkonoxid
Kugel ø(mm) 2 Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl
ITP Artikel-Nr. TI M3 Z20 04 022 Renishaw Artikel-Nr. A-5003-5736 Material Schaft Edelstahl
Schaft ø(inch) 1,5 Gewinde M3 Gewicht(g) 1,05
Effektive Länge(mm) 9,96

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M3, Kugel Zirkonium, Schaft Edelstahl, die Teilenummer ist K651566.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651566.

Technischer Support