Magnetbestückter Prismenaufsatz

Magnetbestückter Prismenaufsatz
Magnetbestückter Prismenaufsatz für die lagedefinierte Aufnahme von z.B. rotationssymmetrieschen Werkstücken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K551250
K551251
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge
(mm)
Länge
(mm)

50.92 €

1 5 Arbeitstage Magnetbestückter Prismenaufsatz ø20 mm, für die lagedefinierte Aufnahme von z.B. rotationssymmetrieschen Werkstücken.2510

50.92 €

1 5 Arbeitstage Magnetbestückter Prismenaufsatz ø12 mm, für die lagedefinierte Aufnahme von z.B. rotationssymmetrieschen Werkstücken.16,57,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Winkel(degree) 120° Menge 1
Gewicht(g) 100

Technischer Support