Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Edelstahl

Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Edelstahl
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651560
K651561
K651787
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

92.37 €

1 60 Arbeitstage 4401-M3-SiNi4-L21-ML17.2-SS2.5-BS4TI M3 S40 04 023TM3-4023-S-SNA-5003-50612,51,417,2

92.37 €

1 5 Arbeitstage 2-01-M3-SiN2-L21-ML9.8-SS1.4-BS4TI M3 S20 04 022TM3-2022-S-SNA-5003-57231,4-9,8

146.84 €

1 5 Arbeitstage 54-TI M3 S50 R4 023-A-5003-66952,5217

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Edelstahl Gewinde M3

Technischer Support