Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Keramik

Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Keramik
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651563
K651575
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

120.79 €

1 60 Arbeitstage 401-M3-SiNi4-L50-ML46-SCER2-BS4TK M3 S40 04 052TM3-4052-C-SN A-5003-57251.2746

106.58 €

1 5 Arbeitstage 301-M3-SiNi3-L50-ML43-SCER2-BS3TK M3 S30 04 051TM3-3051.5-C-SNA-5004-19891043

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Keramik
Schaft ø(inch) 2 Gewinde M3

Technischer Support