Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, Schaft CFK

Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, Schaft CFK
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651301
K651304
K651564
K651577
K651793
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

121.05 €

1 5 Arbeitstage 401-M3-SiN4-L21-ML13.5-SCFC3-BS4--A-5003-597730,8813,5

125.00 €

1 5 Arbeitstage 501-M3-SiN5-L21-ML21-SCFC3-BS4--A-5003-597830,9121

148.03 €

1 60 Arbeitstage 601-M3-SiNi6-L75-ML75-SCFC4-BS4TC M3 S60 04 078TM3-6078-G-SN A-5003-572642,4875

229.74 €

1 5 Arbeitstage 601-M3-SiNi6-L75-ML75-SCFC4-BS4-TM3-6078-G-SNA-5003-572642,475

185.92 €

1 60 Arbeitstage 601-M3--SiN6-L100-ML100-SCFC4-BS4TC M3 S60 04 103TM3-60103-G-SNA-5003-572742,9100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff
Gewinde M3

Technischer Support