Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall

Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651366
K651367
K651368
K651369
K651432
K651433
K651434
K651435
K651436
K651437
K651579
K651580
K651581
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

113.68 €

1 5 Arbeitstage 0,301-M3-SiN0.3-L21.85-ML8.85/2.15-SWC1/0.2-BS4--1,038,85

108.95 €

1 5 Arbeitstage 0,501-M3-SiN0.5-L21.75-ML8.75/2.25-SWC1/0.3-BS4--1,038,75

145.66 €

1 5 Arbeitstage 101-M3-SiN1-L32-ML25-SWC0.8-BS4--0,8625

155.13 €

1 60 Arbeitstage 1,501-M3-SiN1.5-L30-ML22.5-SWC1-BS4-A-5003-80910,9622,5

118.42 €

1 5 Arbeitstage 201-M3-SiN2-L20-ML14.9-SWC1-BS4--0,7214,9

111.84 €

1 5 Arbeitstage 201-M3-SiN2-L30-ML22.5-SCFC1.5-BS4-A-5003-57241,2422,5

90.79 €

1 5 Arbeitstage 301-M3-SiN3-L30-ML22.5-SCFC2-BS4-A-5004-19841,8522,5

90.79 €

1 5 Arbeitstage 301-M3-SiN3-L40-ML32.5-SCFC2-BS4-A-5004-19872,2232,5

167.11 €

1 5 Arbeitstage 401-M3-SiN4-L40-ML36-SCFC2-BS4-A-5004-11952,3536

167.11 €

1 5 Arbeitstage 401-M3-SiN4-L50-ML46-SCFC2-BS4-A-5004-19882,8546

124.34 €

1 5 Arbeitstage 2-TH M3 S20 04 041A-5004-19851,5632,5

142.11 €

1 60 Arbeitstage 5-TH M3 S50 04 052A-5004-12012,9950

177.63 €

1 60 Arbeitstage 1---0,9312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Hartmetall
Gewinde M3

Technischer Support