Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Keramik

Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Keramik
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Biegesteife Taster aus Wolframkarbid sind mit ihren hohen Steifigkeitseigenschaften ideal für nahezu alle Standardanwendungen am Koordinatenmessgerät. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651135
K651136
K651137
K651138
K651139
K651140
K651141
K651142
K651143
K651144
K651145
K651334
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System Hexagon ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

57.89 €

1 5 Arbeitstage 6401-M3-R6-L10-ML10-SWC2-BS4----20,8610

69.74 €

1 60 Arbeitstage 4401-M3-R4-L21-ML17-SCER2-BS4----20,9816,5

56.58 €

1 5 Arbeitstage 5401-M3-R5-L21-ML21-SCER2-BS4----2121

102.63 €

1 5 Arbeitstage 8401-M3-R8-L21-ML21-SCER3-BS4----21,8921

63.16 €

1 5 Arbeitstage 5401-M3-R5-L29.5-ML29.5-SCER2-BS4----21,3329,5

60.53 €

1 5 Arbeitstage 4401-M3-R4-L30-ML27-SCER2-BS4----20,8927

72.37 €

1 5 Arbeitstage 4401-M3-R4-L40-ML36-SCER2-BS4---A-5004-015421,1335,5

68.42 €

1 60 Arbeitstage 5401-M3-R5-L40-ML40-SCER2-BS4----21,4540

94.87 €

1 5 Arbeitstage 3401-M3-R3-L50-ML43-SCER2-BS4-TK M3 030 04 051TM3-3051.5-CA-5003-006721,1943

105.26 €

1 5 Arbeitstage 4401-M3-R4-L50-ML45.5-SCER2-BS4----21,2745,5

85.53 €

1 5 Arbeitstage 5401-M3-R5-L50-ML50-SCER2.5-BS4M00-1121-020-000TK M3 050 04 052TM3-5052.5-C A-5003-00692,51,6350

223.68 €

1 5 Arbeitstage 8601-M3-R8-L130-ML110-SCER4-BS6----49,52110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Hartmetall Gewinde M3

Technischer Support