Hersteller-Teilenummer: K651303
Marke: MITUTOYO
Preis: 109.21 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Kugel ø: 5 mm
Basis ø: 4 mm
Code, Kurzform-System: 01-M3-R5-L50-ML50-SCFC3-BS4
Hexagon: -
ITP Artikel-Nr.: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651303
Teilenummer
|
---|
K651303 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel ø (mm) | Basis ø (mm) | Code, Kurzform-System | Hexagon | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Schaft ø (inch) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 4 | 01-M3-R5-L50-ML50-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5974 | 3 | 1,11 | 50 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Rubin |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Schaft | Carbonfaserverstärkter Kunststoff | Gewinde | M3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Taster M3, Kugel Rubin, Schaft CFK, die Teilenummer ist K651303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651303.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hexagon
ITP Artikel-Nr.
Qmark Artikel-Nr.
Ausführung
Kugel ø(mm)
Basis ø(mm)
Code, Kurzform-System
Renishaw Artikel-Nr.
Schaft ø(inch)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K651299 |
K651300 |
K651302 |
K651305 |
K651306 |
K651307 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kugel ø (mm) | Basis ø (mm) | Code, Kurzform-System | Hexagon | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Schaft ø (inch) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | 01-M3-R4-L31-ML23.5-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5972 | 3 | 0,95 | 23,5 | |||
94.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | 01-M3-R4-L40-ML32.5-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5973 | 3 | 1 | 32,5 | |||
105.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 4 | 01-M3-R5-L21-ML21-SCFC3-BS4 | - | - | - | A-5003-5975 | 3 | 0,91 | 21 | |||
119.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | 01-M3-R6-L50-ML50-SCFC4-BS4 | - | - | - | A-5003-5976 | - | 1,76 | 50 | |||
144.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | 01-M3-R6-L75-ML75-SCFC4-BS4 | - | TC M3 060 04 078 | TM3-6078-G | A-5003-4860 | - | 2,26 | 75 | |||
152.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 4 | 01-M3-R6-L100-ML100-SCFC4-BS4 | - | TC M3 060 04 103 | TM3-60103-G | A-5003-4861 | - | 2,76 | 100 |