Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall (K651107)

Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall K651107

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K651107

Marke: MITUTOYO

Preis: 60.53

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Klasse nach DIN 5401: Klasse 5

Kugel ø: 1 mm

Basis ø: 4 mm

Material Grundkörper: Edelstahl

Code, Kurzform-System: 01-M3-R1-L10-ML5-SWC0.8-BS4


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651107

Teilenummer
K651107
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klasse nach DIN 5401 Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Material Grundkörper Code, Kurzform-System Hexagon ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

60.53 €

1 5 Arbeitstage Klasse 514Edelstahl01-M3-R1-L10-ML5-SWC0.8-BS4-TH M3 010 04 010-A-5555-0272-602030-8120-0000,535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Kugelmaterial Rubin Material Schaft Hartmetall
Gewinde M3

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M3, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall, die Teilenummer ist K651107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651107.

Produktvarianten

Teilenummer
K651104
K651105
K651106
K651108
K651109
K651110
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Klasse nach DIN 5401 Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Material Grundkörper Code, Kurzform-System Hexagon ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

80.26 €

1 5 Arbeitstage Klasse 50,64Edelstahl01-M3-R0.6-L21.7-ML8.7/4.3-SWC1/0.4-BS4------1,078,7

75.79 €

1 5 Arbeitstage Klasse 50,54Edelstahl01-M3-R0.5-L21.75-8.75/2.25-SWC1/0.3-BS4------18,75

86.84 €

1 5 Arbeitstage Klasse 50,34Edelstahl01-M3-R0.3-L21.85-ML8.85/2.15-SWC1/0.2-BS4-TH M3 003 04 022TM3-0322-RA-5555-0273-602030-8121-0000,988,85

46.05 €

1 5 Arbeitstage Klasse 533Edelstahl-----1,5-1,313,28

50.92 €

1 5 Arbeitstage Klasse 524Edelstahl01-M3-R2-L20-ML14.9-SWC1-BS4------0,7114,8

48.68 €

1 60 Arbeitstage Klasse 534Edelstahl01-M3-R3-L20-ML15.6-SWC1.5-BS4------1,2515,5

Technischer Support