Taster M2, Kugel Zirkonoxid, Schaft Hartmetall

Taster M2, Kugel Zirkonoxid, Schaft Hartmetall
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Aufgrund der spezifischen Oberflächeneigenschaften von Tastelementen aus Zirkonoxid - einer Keramikverbindung mit hoher Verschleißfestigkeit - sind sie die beste Wahl für das scannen auf abrasiven Oberflächen, wie z. B. Werkstücken aus Gusseisen. Zirkonoxid sorgt für ein sanftes und reibungsloses Gleitverhalten auf rauen Oberflächen. Biegesteife Taster aus Wolframkarbid sind mit ihren hohen Steifigkeitseigenschaften ideal für nahezu alle Standardanwendungen am Koordinatenmessgerät.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651426
K651427
K651428
K651429
K651430
K651431
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

125.00 €

1 60 Arbeitstage 101-M2-Z1-L10-ML6-SWC0.8-BS3-0,80,256

128.95 €

1 5 Arbeitstage 101-M2-Z1-L20-ML-7-SWC0.7-BS3A-5004-04350,70,487

98.68 €

1 5 Arbeitstage 201-M2-Z2-L10-ML6-SWC1-BS3-10,356

106.58 €

1 5 Arbeitstage 201-M2-Z2-L20-ML15-SWC1-BS3-10,4515

111.84 €

1 60 Arbeitstage 301-M2-Z3-L20-ML17-SWC1.5-BS3-1,50,7217

85.53 €

1 5 Arbeitstage 301-M2-Z3-L30-ML27.5-SWC2-BS3-21,4627,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Zirkonoxid
Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Hartmetall
Gewinde M2

Technischer Support