Taster M2, Kugel Siliziumnitrid, Schaft CFK

Taster M2, Kugel Siliziumnitrid, Schaft CFK
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651806

Teilenummer
K651806
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

157.50 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Kugel ø(mm) 4 Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 01-M2-SiN4-L30-ML22.5-SCFC2-BS3 Qmark Artikel-Nr. TM2-4032-G-SN Renishaw Artikel-Nr. A-5004-1955
Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff Schaft ø(inch) 0,7 Gewinde M2
Gewicht(g) 0,47 Effektive Länge(mm) 22,5

Sie befinden sich auf der Seite für Taster M2, Kugel Siliziumnitrid, Schaft CFK, die Teilenummer ist K651806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651806.

Technischer Support