Taster M2, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall

Taster M2, Kugel Siliziumnitrid, Schaft Hartmetall
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651576
K651809
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Gewinde Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

118.42 €

1 60 Arbeitstage 1.5-TH M2 S15 03 021TM2-1520,75-S-SNA-5004-1925M21012,35

79.34 €

1 5 Arbeitstage 201-M2-SiN2-L40-ML32.5-SWC1.5-BS3-TM2-2041-SNA-5003-7269M31.2732,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Hartmetall

Technischer Support