Teilenummer
|
---|
K651012 |
K651013 |
K651014 |
K651015 |
K651016 |
K651017 |
K651018 |
K651019 |
K651020 |
K651021 |
K651022 |
K651023 |
K651024 |
K651025 |
K651026 |
K651324 |
K651326 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel ø (mm) | Basis ø (mm) | Code, Kurzform-System | ITP Artikel-Nr. | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Material Schaft | Schaft ø (inch) | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 01-M2-R1-L10-ML4.9-SS0.7-BS3 | TI M2 010 03 010 | TM2-1010-S | A-5000-7806 | Edelstahl | 0,7 | 0,23 | 4,9 | |||
32.89 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,5 | 3 | 01-M2-R1.5-L10-ML5.2-SS0.7-BS3 | TI M2 015 03 011 | TM2-1510-S | A-5000-7802 | Edelstahl | 0,7 | 0,25 | 5,2 | |||
27.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L10-ML6.5-SS1-BS3 | TI M2 020 03 011 | TM2-2010-S | A-5000-7807 | Edelstahl | 1 | 0,24 | 6,5 | |||
30.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,5 | 3 | 01-M2-R2.5-L10-ML7-SS1-BS3 | TI M2 025 03 011 | TM2-2510-S | A-5000-7803 | Edelstahl | 1 | 0,26 | 7 | |||
32.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 01-M2-R3-L10-ML7.5-SS1.5-BS3 | TI M2 030 03 011 | TM2-3010-S | A-5000-3604 | Edelstahl | 1,5 | 0,34 | 7,5 | |||
31.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | 01-M2-R4-L10-ML10-SS1.5-BS3 | TI M2 040 03 012 | TM2-4010-S | A-5000-4154 | Edelstahl | 1,5 | 0,42 | 10 | |||
43.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 3 | 01-M2-R5-L10-ML10-SS2.5-BS3 | TI M2 050 03 012 | TM2-5010-S | A-5000-4155 | Edelstahl | 2,5 | 0,63 | 10 | |||
32.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 3 | 01-M2-R2-L20-ML15.3-SS1.4-BS3 | TI M2 020 03 021 | TM2-2020-S | A-5000-3603 | Edelstahl | 1,4 | 0,43 | 15,3 | |||
29.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,5 | 3 | 01-M2-R2.5-L20-ML-16.4-SS1.4-BS3 | TI M2 025 03 021 | TM2-2520-S | A-5000-7804 | Edelstahl | 1,4 | 0,45 | 16,4 | |||
30.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 01-M2-R3-L20-ML17.5-SS1.5-BS3 | TI M2 030 03 021 | TM2-3020-S | A-5000-4160 | Edelstahl | 1,5 | 0,51 | 17,5 | |||
35.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | 01-M2-R4-L20-ML20-SS1.5-BS3 | TI M2 040 03 022 | TM2-4020-S | A-5000-4161 | Edelstahl | 1,5 | 0,51 | 20 | |||
75.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | - | 01-M2-R8-L9-ML9-SS3-BS3 | - | - | - | - | 3 | 1,4 | 9 | |||
48.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 3 | 01-M2-R6-L10-ML10-SS2.5 | TI M2 060 R3 013 | TM2-6010-S | A-5000-4156 | Edelstahl | 2,5 | 0,82 | 10 | |||
89.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 3 | 01-M2-R8-L11-ML11-SS2.5 | TI M2 080 03 015 | TM2-8015-S | A-5000-4158 | Edelstahl | 2,5 | 1,49 | 11 | |||
59.21 € | 1 | 60 Arbeitstage | 6 | - | 01-M2-R6-L25-ML25-SS3 | - | - | - | - | 3 | 1,7 | 25 | |||
87.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 3 | 01-M2-R3-L68-ML64-SS1.5-BS3 | - | - | - | Edelstahl | 1,5 | 1,22 | 64 | |||
106.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 3 | 01-M2-R4-L68-ML68-SS2-BS3 | - | - | - | Edelstahl | 2 | 1,82 | 68 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Rubin |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Edelstahl | Gewinde | M2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel ø(mm)
Basis ø(mm)
Code, Kurzform-System
ITP Artikel-Nr.
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Material Schaft
Schaft ø(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften