Taster M2, Kugel Rubin, Schaft Keramik

Taster M2, Kugel Rubin, Schaft Keramik
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Carbonfaserverstärker Kunststoff, der sehr leichte und extrem steife Qualitätswerkstoff mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten nahe Null, eignet sich besonders für die Herstellung und Anwendung von langen Tastern und Verlängerungen. Edelstahl ist das primäre Material der Wahl für hochfeste Präzisionstaster und Verlängerungen, wenn das Gewicht vernachlässigt werden kann. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651003
K651004
K651005
K651006
K651007
K651008
K651009
K651010
K651011
K651231
K651232
K651325
K651327
K651328
K651543
K651551
K651553
K651554
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

54.47 €

1 5 Arbeitstage 601-M2-R6-L10-ML10-SS2-BS3---20,6910

57.89 €

1 5 Arbeitstage 401-M2-R4-L20-ML20-SS2-BS3---20,5120

52.11 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L20-ML20-SS2-BS3---20,6320

106.45 €

1 60 Arbeitstage 401-M2-R4-L30-ML30-SS2-BS3TK M2 040 03 032TM2-4032-CA-5003-137020,6730

87.11 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L30-ML30-SS2-BS3---20,7930

97.37 €

1 5 Arbeitstage 401-M2-R4-L40-ML40-SS2-BS3---20,7740

92.63 €

1 5 Arbeitstage 301-M2-R3-L50-ML47.5-SS2-BS3TK M2 030 03 051TM2-3051.5-CA-5003-006420,8447,5

92.63 €

1 5 Arbeitstage 401-M2-R4-L50-ML50-SS2-BS3TK M2 040 03 052TM2-4052-CA-5003-006520,950

92.63 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L50-ML50-SS2.5-BS3TK M2 050 03 053-A-5003-00662,51,350

56.58 €

1 5 Arbeitstage 401-M2-R4-L10-ML10-SCER2-BS3---20,3810

60.53 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L10-ML10-SCER2-BS3---20,6510

126.32 €

1 5 Arbeitstage 301-M2-R3-L83.5-ML68.5-SCER2-BS3---21,5670

76.32 €

1 5 Arbeitstage 401-M2-R4-98-ML98-SCER3-BS3---32,9198

81.71 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-97.5-ML97.5-SCER3-BS3---32,9997,5

86.45 €

1 5 Arbeitstage 601-M2-R6-L50-ML50-SCER2.5-BS3TK M2 060 03 053TM2-6053-CA-5003-04702,51,550

87.04 €

1 60 Arbeitstage 301-M2-R3-L30-ML27-SCER2-BS3TK M2 030 03 031TM2-3031.5-CA-5003-417720,5927

78.39 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L30-ML30-SCER2.5-BS3TK M2 050 03 032TM2-5032.5-CA-5003-47792,50,9330

83.37 €

1 60 Arbeitstage 601-M2-R6-L30-ML30-SCER2.5-BS3TK M2 060 03 033TM2-6033-CA-5003-47802,51,130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Keramik
Gewinde M2

Technischer Support