Taster M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall

Taster M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Biegesteife Taster aus Wolframkarbid sind mit ihren hohen Steifigkeitseigenschaften ideal für nahezu alle Standardanwendungen am Koordinatenmessgerät. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650072
K650073
K650074
K650076
K650078
K650079
K650080
K650082
K650083
K650084
K650085
K650086
K650087
K650088
K650089
K650090
K650106
K650107
K650646
K650647
K650648
K650649
K650650
K650651
K650652
K650653
K650658
K650659
K650660
K650661
K650685
K650686
K650687
K650688
K650689
K650690
K650691
K650692
K650693
K651470
K651471
K651472
K651473
K651474
K651475
K651476
K651477
K651478
K651479
K651480
K651481
K651482
K651483
K651484
K651485
K651486
K651487
K651488
K651489
K651490
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Material Grundkörper Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
Hexagon ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Länge
(mm)
Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

105.26 €

1 60 Arbeitstage 811Titan01-M5-R8-L96-ML83-SWC6-BTi11--TH M5 080 11 1009683-ATG-80100A-5555-00336602030-9017-00041.1683

103.95 €

1 60 Arbeitstage 811Titan01-M5-R8-L71-ML58-SWC6-BTi11--TH M5 080 11 0757158-ATG-8075A-5555-00326602030-9016-00029.8458

52.63 €

1 5 Arbeitstage 510Titan01-M5-R5-L72.5-ML62.5-SWC6-BTi10-M00-1121-053-000TH M5 050 11 075---ATG-5075A-5555-0026-602030-9015-00012.4962,5

88.16 €

1 5 Arbeitstage 96Titan01-M5-R9-L60-ML46-SWC6-BTi116-TH M5 090 19 0646046-ATG-9064.5A-5555-0036-600342-8028-00025.3246

68.42 €

1 5 Arbeitstage 811Titan01-M5-R8-L59.5-ML46.5-SWC6-BTi11--TH M5 080 11 06359,546,5-ATG-8063.5A-5555-00296600342-8023-00024.6446,5

136.18 €

1 5 Arbeitstage 1011Titan01-M5-R10-L60.5-ML47.5-SWC6-BTi11--TH M5 100 11 06560,547,5-ATG-10065.5A-5555-00386600342-8029-00025.8617,5

42.11 €

1 5 Arbeitstage 311Titan01-M5-R3-L56.5-ML46.5-SWC26-BTi11-M00-1121-051-000TH M5 030 11 05856,546,5-ATG-3058A-5555-00212600342-8021-0005.3846,5

72.37 €

1 5 Arbeitstage 711Titan01-M5-R7-L51.5-ML41.5-SWC6-BTi11--TH M5 070 11 05551,541,5-ATG-7055A-5555-00283,5600342-8027-0009.7641,5

60.53 €

1 5 Arbeitstage 611Titan01-M5-R6-L51-ML41-SWC6-BTi11--TH M5 060 11 0545141-ATG-6054A-5555-00273,5600342-8026-0009.4741

51.32 €

1 5 Arbeitstage 511Titan01-M5-R5-L47.5-ML37.5-SWC6-BTi11--TH M5 050 11 05047,537,5-ATG-5050A-5555-00243,5602030-9013-0008.9537,5

55.26 €

1 5 Arbeitstage 411Titan01-M5-R4-L62-ML52-SWC6-BTi11--TH M5 040 11 0646252-ATG-4064A-5555-00232602030-9012-0005.7952

47.37 €

1 5 Arbeitstage 511Titan01-M5-R5-L50.5-ML40.5-SWC6-BTi11--TH M5 050 11 05350,540,5-ATG-5053A-5555-00253,5600342-8022-0009.2840,5

43.42 €

1 5 Arbeitstage 311Titan01-M5-R3-L48.5-ML38.5-SWC6-BTi11-M00-1121-050-000TH M5 030 11 05048,538,5-ATG-3050A-5555-00202602030-9011-0004.9838,5

53.95 €

1 5 Arbeitstage 411Titan01-M5-R4-L31.5-ML21.5-SWC6-BTi11--TH M5 040 11 03331,521,5-ATG-4033.5A-5555-00222600342-8025-0004.4321,5

43.42 €

1 5 Arbeitstage 311Titan01-M5-R3-L32-ML22-SWC6-BTi11-TH M5 030 11 033TH M5 030 11 0333222-ATG-3033.5A-5555-00192600342-8020-0004.2922

42.11 €

1 5 Arbeitstage 311Titan01-M5-R3-L23.5-ML13.5-SWC6-BTi11-M00-1121-048-000TH M5 030 11 02523,513,5-ATG-3025A-5555-00182602030-9010-0003.8813,5

156.58 €

1 5 Arbeitstage 106Titan01-M5-R10-L113-ML100-SWC6-BTi116-TH M5 100 11 118113100-ATG-100118A-5555-0040-602030-9018-00047.67100

106.58 €

1 5 Arbeitstage 811Titan01-M5-R8-L110.5-ML97.5-SWC6-BTi11--TH M5 080 11 114110,597,5-ATG-80114.5A-5555-00296600342-8024-00046.2497,5

71.05 €

1 5 Arbeitstage 0,811Titan01-M5-R0.8-L31.6-ML11.6/4.4-SWC4/1-BTi11--FH M5 008 11 03231,611,64,4AQG-0832A-5555-0052-602030-8060-0003.7711,6

71.05 €

1 5 Arbeitstage 111Titan01-M5-R1-L31.5-ML11.5/4.5-SWC1/0.2-BTi11--FH M5 010 11 03231,511,54,5AQG-1032A-5555-0053-602030-8061-0003.911,5

65.79 €

1 5 Arbeitstage 1,3511Titan01-M5-R1.35-L31.325-ML11.325-SWC4/1-BTi11--FH M5 013 11 03231,32511325-AQG-1432A-5555-0054-602030-8062-0003.8711325

69.74 €

1 5 Arbeitstage 1,3511Titan01-M5-R1.35-L43.325-ML18.325-SWC4/1-BTi11--FH M5 013 11 03243,32518325-ARG-1444A-5555-0055-602030-8063-0004.2418325

60.53 €

1 5 Arbeitstage 1,511Titan01-M5-R1.5-L31.25-ML11.254-SWC4/1-BTi11--FH M5 015 11 03231,2511,25-AQG-1532A-5555-0056-602030-8064-0003.8211,25

65.79 €

1 60 Arbeitstage 1,511Titan01-M5-R1.5-L43.25-ML18.25-SWC4/1-BTi11-M00-1121-041-000FH M5 015 11 04443,2518,25-ARG-1544A-5555-0057-602030-8065-0004.2418,25

60.53 €

1 5 Arbeitstage 211Titan01-M5-R2-L31-ML11-SWC4/1.5-BTi11--FH M5 020 11 0323111-AQG-2032A-5555-0058-602030-8066-0004.0711

65.79 €

1 60 Arbeitstage 2,511Titan01-M5-R2.5-L42.75-ML17.5-SWC4/1.5-BTi11--FH M5 025 11 04442,7517,75-ARG-2544A-5555-0062-602030-8070-0004.5817,75

64.47 €

1 5 Arbeitstage 211Titan01-M5-R2-L43-ML18-SWC4/1.5-BTi11--FH M5 020 11 0444318-ARG-2044A-5555-0059-602030-8067-0004.4918

60.53 €

1 5 Arbeitstage 211Titan01-M5-R2-L57-ML32-SWC4/1.5-BTi11-M00-1121-042-000FH M5 020 11 0585732-ARG-2058A-5555-0060-602030-8068-0004.8832

64.47 €

1 60 Arbeitstage 2,511Titan01-M5-R2.5-L30.75-ML10.75-SWC4/1.5-BTi11--FH M5 025 11 03230,7510,75-AQG-2532A-5555-0061-602030-8069-0004.0710,75

71.05 €

1 60 Arbeitstage 2,511Titan01-M5-R2.5-L56.75-ML31.25-SWC4/1.5-BTi11--FH M5 025 11 05856,7531,75-ARG-2558A-5555-0063-602030-8071-0004.931,75

47.37 €

1 5 Arbeitstage 1,511Edelstahl01-M5-R1.5-L32.25-ML23.25-SWC1-BTi11---32,2523,25---1-6.5923,25

43.42 €

1 5 Arbeitstage 210Edelstahl01-M5-R2-L32.5-ML23.5-SWC1.5-BTi11----------6.8223,5

63.16 €

1 5 Arbeitstage 0,8-Edelstahl01-M5-R0.8-L21.9-ML12.9-SWC1/0.6-BS11----------6.3412,9

48.68 €

1 5 Arbeitstage 1,35-Edelstahl01-M5-R1.35-L32.225-ML23.225-SWC1-BTi11----------6.623225

64.47 €

1 5 Arbeitstage 1-Edelstahl01-M5-R1-L22-ML22-SWC1/0.8-BS11----------6.3913

44.74 €

1 60 Arbeitstage 2,511Edelstahl01-M5-R2.5-L32.75-ML23.75-SWC1.5-BTi11---32,7523,75---1,5-6.9623,75

88.16 €

1 60 Arbeitstage 0,3-Edelstahl01-M5-R0.3-L21.65-ML12.65-SWC1/0.2-BS11----------6.4412,65

77.63 €

1 5 Arbeitstage 0,5-Edelstahl01-M5-R0.5-L21.75-ML12.75-SWC1/0.3-BS11----------6.3412,75

69.74 €

1 5 Arbeitstage 0,6-Edelstahl01-M5-R0.6-L21.8-ML12.8-SWC1/0.4-BS11----------6.2712,8

50.68 €

1 5 Arbeitstage 0,310Titan01-M5-R0.3-L20-ML5/3-SWC0.7-BTi10--TH M5 003 10 020---AFG-0320-RA-5003-5201--3.815

78.16 €

1 60 Arbeitstage 0,510Titan01-M5-R0.5-L20-ML5/4-SWC0.7-BTi10--TH M5 005 10 020---AFG-0520-RA-5003-5202-626115-0050-0203.815

78.16 €

1 60 Arbeitstage 0,710Titan01-M5-R0.7-L20-ML5-SWC0.5-BTi100,5-TH M5 007 10 020205--A-5003-5203--3.825

65.25 €

1 60 Arbeitstage 110Titan01-M5-R1-L20-ML5-SWC0.7-BTi100,7-TH M5 010 10 020205-AFG-1020-DS.7A-5003-5204--3.845

46.18 €

1 60 Arbeitstage 1,510Titan01-M5-R1.5-L20-ML11-SWC1-BTi101-TH M5 015 10 0202011-AFG-1520A-5003-5205-000000-1776-9354.3311

41.45 €

1 60 Arbeitstage 210Titan01-M5-R2-L20-ML11-SWC1-BTi101-TH M5 020 10 0212011-AFG-2021A-5003-5206--13.511

43.82 €

1 60 Arbeitstage 2,510Titan01-M5-R2.5-L20-ML11-SWC1.5-BTi101,5-TH M5 025 10 0212011-AFG-2521.25A-5003-5207--3.0211

61.58 €

1 60 Arbeitstage 310Titan01-M5-R3-L20-ML11-SWC2-BTi102-TC M5 030 10 0212011-ATG-3021.5A-5003-5208--4.8611

42.63 €

1 60 Arbeitstage 410Titan01-M5-R4-L20-ML11-SWC2-BTi102-TC M5 040 10 0222011-ATG-4022A-5003-5209--4.9511

67.50 €

1 60 Arbeitstage 510Titan01-M5-R5-L20-ML11-SWC3-BTi103--2011-ATG-5022.5A-5003-5210--5.0711

87.04 €

1 60 Arbeitstage 0,310Titan01-M5-R0.3-L30-Ml5/3-SWC0.7-BTi10--TH M5 003 10 030---AFG-0330-03A-5003-5211--32.855

78.39 €

1 60 Arbeitstage 0,510Titan01-M5-R0.5-L30-ML5/4-SWC0.7-BTi10--TH M5 005 10 030---AFG-0530-04A-5003-5212--275

86.45 €

1 60 Arbeitstage 0,710Titan01-M5-R0.7-L30-ML5-SWC0.5-BTi100,5-TH M5 007 10 030305-AFG-0730-05A-5003-5213--32.855

71.05 €

1 60 Arbeitstage 110Edelstahl01-M5-R1-L30-ML5-SWC0.7-BTi10--TH M5 010 10 030---AFG-1030-06A-5003-5214--275

76.97 €

1 60 Arbeitstage 1,510Titan01-M5-R1.5-L30-Ml12-SWC1-BTi101-TH M5 015 10 0303012-AFG-1530,75-12A-5003-5215--29.2512

62.17 €

1 60 Arbeitstage 210Titan01-M5-R2-L30-Ml21-SWC1-BTi10--TH M5 020 10 031---AFG-2031-DS1A-5003-5216-626120-0148-0004.4521

61.93 €

1 60 Arbeitstage 2,510Titan01-M5-R2.5-L30-ML21-SWC1.5-BTi10--TH M5 025 10 031---AFG-2531.25A-5003-5217-000000-1776-9483.2821

67.50 €

1 60 Arbeitstage 310Titan01-M5-R3-L30-ML21-SWC2-BTi10------ATG-3031.5A-5003-5218-000000-1776-9493.7621

42.63 €

1 60 Arbeitstage 410Titan01-M5-R4-L30-ML21.9-SWC2-BTi10------ATG-4032A-5003-5219--3.8621,9

48.55 €

1 60 Arbeitstage 510Titan01-M5-R5-L30-ML21.5-SWC3-BTi10------ATG-5032.5A-5003-5220--5.0521,5

86.45 €

1 5 Arbeitstage 210Titan01-M5-R2-L40-ML31-SWC1-BTi10--TH M5 020 10 041---AFG-2041A-5003-5222-626120-0062-0004.5731

Loading...

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Material Schaft Hartmetall Gewinde M5

Technischer Support