Taster M2, Kugel Rubin, Schaft CFK

Taster M2, Kugel Rubin, Schaft CFK
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Carbonfaserverstärker Kunststoff, der sehr leichte und extrem steife Qualitätswerkstoff mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten nahe Null, eignet sich besonders für die Herstellung und Anwendung von langen Tastern und Verlängerungen. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651347
K651348
K651349
K651361
K651414
K651415
K651416
K651417
K651418
K651419
K651420
K651421
K651546
K651548
K651549
K651557
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

113.16 €

1 5 Arbeitstage 401-M2-R4-L50-ML50-SCFC3-BS3---3-0,8350

117.11 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3---3-1,150

121.05 €

1 5 Arbeitstage 601-M2-R6-L50-ML50-SCFC3-BS3---3-1,250

90.59 €

1 5 Arbeitstage 401-M2-R4-L30-ML22.5-SCFC2-BS3TC M2 040 03 032-A-5003-42412-0,4941,3

100.66 €

1 5 Arbeitstage 4Schaft CFK ø2,0mm, Grundkörper Edelstahl ø3,0, L 30,0. ML 30,0---2-0,630

104.47 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L30-ML30-SCFC3-BS3---3-0,830

110.26 €

1 5 Arbeitstage 601-M2-R6-L30-ML30-SCFC3-BS3---3-130

146.05 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L75-ML75-SCFC3-BS3---3-1,375

153.95 €

1 5 Arbeitstage 601-M2-R6-L75-ML75-SCFC3-BS3---3-1,4575

127.63 €

1 5 Arbeitstage 601-M2-R6-L100-ML100-SCFC3-BS3---3-1,8100

143.42 €

1 5 Arbeitstage 801-M2-R8-L75-ML75-SCFC3-BS3---3-1,875

147.37 €

1 5 Arbeitstage 801-M2-R8-L100-ML100-SCFC3-BS3---3-2,1100

216.71 €

1 5 Arbeitstage 301-M2-R3-L50-ML47.5-SCFC2-BS3--A-5003-95062-147,5

153.95 €

1 60 Arbeitstage 401-M2-R4-L100-ML100-SCFC3-BS3TC M2 040 03 102TM2-40102-GA-5003-22893000000-1776-9181,5100

162.24 €

1 5 Arbeitstage 501-M2-R5-L100-ML-100-SCFC3-BS3TC M2 050 03 102TM2-50102.5-GA-5003-22903000000-1776-9191,57100

136.18 €

1 5 Arbeitstage 401-M2-R4-L75-ML75-SCFC2-BS3TC M2 040 03 077TM2-4077-G-DS2 A-5003-47842000000-1776-9310,875

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff
Gewinde M2

Technischer Support