Taster M4, für Werkzeugmaschinen, Kugel Rubin, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651573
K651574
K651700
K651701
K651703
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Schaft ø
(inch)
Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

45.71 €

1 60 Arbeitstage 201-M4-R2-L19.2-ML9-SS1.4-BS7. Komponenten hartgelötetTI M4 020 07 02019,2TM4-2020-SA-5000-75471,42,29

41.09 €

1 60 Arbeitstage 301-M4-R3-L18.5-ML13-SS3-2-BS7. Komponenten hartgelötetTI M4 030 07 02018,5TM4-3020-SA-5000-75493213

52.82 €

1 5 Arbeitstage 101-M4-R1-L19.5-ML5-SS0.7-BS7. Komponenten hartgelötet-19,5-A-5000-75450,72,55

41.09 €

1 5 Arbeitstage 401-M4-R4-L18-ML13.7-SS3-BS7. Komponenten hartgelötet-18-A-5000-755132,113,7

71.76 €

1 60 Arbeitstage 501-M4-R5-L100-ML83-SS4.5-BS7. Komponenten hartgelötet-100-A-5000-75224,512,383,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Basis ø(mm) 7 Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Edelstahl
Gewinde M4

Technischer Support