Teilenummer
|
---|
K650240 |
K650241 |
K650242 |
K650243 |
K650244 |
K650245 |
K650246 |
K650247 |
K650248 |
K650249 |
K650250 |
K650251 |
K650252 |
K650253 |
K650254 |
K650255 |
K650256 |
K650257 |
K650258 |
K650259 |
K650260 |
K651772 |
K651773 |
K651775 |
K651925 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel ø (mm) | Basis ø (mm) | Material Grundkörper | Code, Kurzform-System | Länge (mm) | Qmark Artikel-Nr. | Material Schaft | Schaft ø (inch) | Gewinde | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC1.05-L21.5-ML8.5/4.5-SWC1/0.8-BS4 | 21,5 | - | Hartmetall | 1 | M3 | 0,99 | 8,5 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,05 | 11 | Titan | 01-M5-DC1.05-L22-ML13/4.7-SWC1/0.8-BTi11 | 22 | - | Hartmetall | - | M5 | 6,39 | 13 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,05 | 3 | Edelstahl | 01-M2-DC1.05-L10-ML6-SWC0.8-BS3 | 10 | - | Hartmetall | 0,7 | M2 | 0,25 | 6 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,05 | 3 | Edelstahl | 01-M2-DC1.05-L20-ML7-SWC0.7-BS3 | 20 | - | Hartmetall | 8 | M2 | 0,5 | 7 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC1.05-L10-ML5-SWC0.8-BS4 | 10 | - | Hartmetall | 0,8 | M3 | 0,53 | 5 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2,05 | 3 | Edelstahl | 01-M2-DC2.05-L20-ML15-SWC1-BS3 | 20 | - | Hartmetall | 1 | M2 | 0,45 | 15 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC2.05-L20-ML12.5-SWC1.5-BS4 | 20 | - | Hartmetall | 1,5 | M3 | 1,08 | 12,5 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC2.05-L30-ML22.5-SWC1.5-BS4 | 30 | - | Hartmetall | 1,5 | M3 | 1,28 | 22,5 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2,05 | 11 | Titan | 01-M5-DC2.05-L32.5-ML23.5-SWC1.5-BTi11 | 32,5 | - | Hartmetall | - | M5 | 6,82 | 23,5 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2,05 | 11 | Titan | 01-M5-DC2.05-L43-ML18-SWC4/1.5-BTi11 | 43 | ATG-3033-DC | Hartmetall | - | M5 | 4,49 | 18 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 3,05 | 3 | Edelstahl | 01-M2-DC3.05-L20-ML17-SWC1.5-BS3 | 20 | - | Hartmetall | 1,5 | M2 | 0,72 | 17 | |||
630.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC3.05-L20-ML15.5SWC1.5-BS4 | 20 | - | Hartmetall | 1,5 | M3 | 1,25 | 15,5 | |||
630.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC3.05-L50-ML42.5-SWC2-BS4 | 50 | - | Hartmetall | 2 | M3 | 2,49 | 42,5 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 3,05 | 11 | Titan | 01-M5-DC3.05-L32-ML22-SWC2-BTi11 | 32 | - | Hartmetall | - | M5 | 4,29 | 22 | |||
630.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 3,05 | 11 | Titan | 01-M5-DC3.05-L48.5-ML38.5-SWC2-BTi11 | 48,5 | - | Hartmetall | - | M5 | 4,98 | 38,5 | |||
792.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5,05 | 3 | Edelstahl | 01-M2-DC5.05-L40-ML40-SWC2.5-BS3 | 40 | - | Hartmetall | 2,5 | M2 | 2,89 | 40 | |||
792.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC5.05-L40-ML40-SWC2-BS4 | 40 | - | Hartmetall | 2 | M3 | 2,49 | 40 | |||
792.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC5.05-L50-ML50-SWC2-BS4 | 50 | - | Hartmetall | 2 | M3 | 2,98 | 50 | |||
792.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5,05 | 11 | Titan | 01-M5-DC5.05-L47.5-ML37.5-SWC3.5-BTi11 | 47,5 | - | Hartmetall | - | M5 | 8,95 | 37,5 | |||
579.60 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC1.05-L21-ML4-SS0.7-BS4 | 21 | - | Edelstahl | 0,7 | M3 | 1,05 | 4 | |||
579.60 € | 1 | 60 Arbeitstage | 3,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC3.05-L21-ML14-SS1.5-BS4 | 21 | - | Edelstahl | 1,5 | M3 | 0,96 | 12 | |||
579.60 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2,05 | 3 | Edelstahl | 01-M2-DC2.05-L40-ML32.5-SWC1.5-BS3 | 40 | - | Hartmetall | 1,5 | M2 | 1,26 | 32,5 | |||
579.60 € | 1 | 60 Arbeitstage | 3,05 | 3 | Edelstahl | 01-M2-DC3.05-L50-ML47.5-SWC2-BS3 | 50 | - | Hartmetall | 2 | M2 | 2,35 | 47,5 | |||
792.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5,05 | 4 | Edelstahl | 01-M2-DC5.05-L31-ML31-SWC2-BS3 | 31 | - | Hartmetall | 2 | M3 | 2,01 | 31 | |||
690.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1,05 | 4 | Edelstahl | 01-M3-DC1.05-L22-ML12-SWC0.8-BS4 | 22 | - | Hartmetall | 0,8 | M3 | 0,8 | 12 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 10 | Kugelmaterial | D |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugel ø(mm)
Basis ø(mm)
Material Grundkörper
Code, Kurzform-System
Länge(mm)
Qmark Artikel-Nr.
Material Schaft
Schaft ø(inch)
Gewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften