Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K650986 |
K651629 |
K651630 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktionen | Stückzahl | Bemerkungen | Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Halter für M3 Taster, Scheibentaster D=12 mm, Rubinkugeltaster D=1/2/3/4 mm, Verlängerungen L=10/20 mm, Schlüssel | - | |||
711.71 € | 1 | 60 Arbeitstage | Taster-Set M3 "Easy Scan 1" | 15 | - | M3 | |||
631.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Taster-Set M3 "Easy Scan 2" | 20 | - | M3 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionen
Stückzahl
Bemerkungen
Gewinde
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften