Taster für Halter, Kugel Rubin, Schaft Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651068
K651072
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

97.37 €

1 60 Arbeitstage 0,301-R0.3-L15.15-ML2.15-SS1/0.2KT M5 003 01 015TST-0315-RA-5555-0108A-5003-0805600341-8450-0000,142,15

43.42 €

1 5 Arbeitstage 101-R1-L15.5-ML4.5-SS1/0.8KT M5 010 01 016TST-1016A-5555-0107A-5003-0809600341-8454-0000,154,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Material Schaft Hartmetall Schaft ø(inch) 1

Technischer Support