Hersteller-Teilenummer: K651075
Marke: MITUTOYO
Preis: 59.21 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Kugel ø: 2 mm
Code, Kurzform-System: 01-R2-L26-SWC1.5
Durchmesser: 1,5 mm
ITP Artikel-Nr.: KT M5 020 15 027
Länge: 26 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K651075
Teilenummer
|
---|
K651075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugel ø (mm) | Code, Kurzform-System | Durchmesser (mm) | ITP Artikel-Nr. | Länge (mm) | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. (Alt) | Zeiss Artikel-Nr. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 01-R2-L26-SWC1.5 | 1,5 | KT M5 020 15 027 | 26 | TST-2027 | A-5555-0114 | A-5003-0811 | 600341-8502-000 | 0,65 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Rubin |
---|---|---|---|---|---|
Material Schaft | Hartmetall |
Sie befinden sich auf der Seite für Taster Halter, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall, die Teilenummer ist K651075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651075.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kugel ø(mm)
Code, Kurzform-System
Durchmesser(mm)
ITP Artikel-Nr.
Länge(mm)
Qmark Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr.
Renishaw Artikel-Nr. (Alt)
Zeiss Artikel-Nr.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K650338 |
K651073 |
K651074 |
K651076 |
K651077 |
K651078 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kugel ø (mm) | Code, Kurzform-System | Durchmesser (mm) | ITP Artikel-Nr. | Länge (mm) | Qmark Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. | Renishaw Artikel-Nr. (Alt) | Zeiss Artikel-Nr. | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.18 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | 01-R5-L41.9-SWC3.5 | 3,5 | - | 41,9 | - | - | - | - | 5,8 | |||
32.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,3 | 01-R1.35-L26.4-SWC1 | 1 | KT M5 013 10 026 | 26,4 | TST-1325 | A-5555-0112 | - | 600341-8500-000 | 0,28 | |||
35.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 01-R1.5-L25.75-SWC1 | 1 | KT M5 015 10 026 | 25,75 | TST-1526.5 | A-5555-0113 | A-5003-0810 | 600341-8501-000 | 0,29 | |||
60.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,5 | 01-R2.5-L26.25-SWC1.5 | 1,5 | KT M5 025 15 027 | 26,25 | TST-2527.5 | A-5555-0115 | A-5003-0812 | 600341-8503-000 | 0,67 | |||
59.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 01-R3-L26.5-SWC2 | 2 | - | 26,5 | - | - | A-5003-0813 | - | 1,24 | |||
56.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 01-R4-L27.2-SWC2 | 2 | - | 27,2 | - | - | A-5003-0814 | - | 1,37 |