Taster für Halter, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651069
K651070
K651071
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel ø
(mm)
Basis ø
(mm)
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

54.47 €

1 60 Arbeitstage 0,5-01-R0.5-L15.25-ML2.25-SS1/0.31KT M5 005 01 01515,252,25TST-0515-RA-5555-0109A-5003-0806-600341-8451-0000,152,25

50.92 €

1 5 Arbeitstage 0,6-01-R0.6-L15.3-ML4.3-SS1/0.41KT M5 006 01 01515,34,3TST-0615.5A-5555-0110A-5003-0807-600341-8452-0000,134,3

46.18 €

1 5 Arbeitstage 0,8601-R0.8-L15.4-ML4.4-SS1/0.6-KT M5 008 01 015--TST-0815A-5555-0111A-5003-08081600341-8453-0000,144,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Material Schaft Hartmetall

Technischer Support