Taster CFK M5, Kugel Rubin

Taster CFK M5, Kugel Rubin
Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen. Rubin als das härteste Material für Tastelemente ist die perfekte Wahl für die meisten Anwendungen. Carbonfaserverstärker Kunststoff, der sehr leichte und extrem steife Qualitätswerkstoff mit einem Wärmeausdehnungskoeffizienten nahe Null, eignet sich besonders für die Herstellung und Anwendung von langen Tastern und Verlängerungen. Das Scannen von Aluminiumoberflächen mit Tastelementen aus Rubin ist aufgrund der Materialanhaftung nicht zu empfehlen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651529

Teilenummer
K651529
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

313.82 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Rubin
Kugel ø(mm) 8 Basis ø(mm) 10 Material Grundkörper Titan
Code, Kurzform-System 01-M5-R8-L200-ML180-SCFC6-BTi10 ITP Artikel-Nr. TC M5 080 10 204 Länge(mm) 200
Länge(mm) 180 Qmark Artikel-Nr. ATG-80204-G Renishaw Artikel-Nr. A-5003-5269
Material Schaft Carbonfaserverstärkter Kunststoff Schaft ø(inch) 6 Gewinde M5
Gewicht(g) 15,9 Effektive Länge(mm) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Taster CFK M5, Kugel Rubin, die Teilenummer ist K651529.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651529.

Technischer Support