Drucker DP-1VA mit statistischer Verarbeitung

Drucker DP-1VA mit statistischer Verarbeitung
Dieses Endmaß der Klasse 1 mit Herstellerprüfzertifikat bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Aufgrund des Keramikmaterials sind diese Endmaße sehr verschleißfest und korrosionsbeständig.
CERA-Endmaße weisen die zehnfache Abriebfestigkeit von Stahl und die dreifache von Hartmetall auf.
Stahl und Keramik haben ähnliche Ausdehnungskoeffizienten, die Messfehler reduzieren, die aufgrund von Temperaturänderungen auftreten / li> Nicht magnetisch: Pulver (wie Eisenkorn) haften nicht auf den Oberflächen.
Deutlich sichtbare Markierung: Schwarze Zeichen auf einer schneeweißen Oberfläche
So gut wie frei von Maßänderungen im Laufe der Zeit
Haftet an Stahlendmaßen
Frei von Graten, die durch Kratzer verursacht werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

264-505D

Teilenummer
264-505D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

546.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Netzteil 6V, Batterie: LR6 x 4 (alkalisch) oder AA x 4 Ni-MH (wiederaufladbar, Batterie wird nicht über das Gerät geladen) Batterielebensdauer Ca. 10,000 Linien (1.600 mA Ni-MH und drucken 1x/5s)
Dateneingang USB, RS-232C auf TTL-Pegel, Toleranz Beurteilungsergebnis (-NG, GO, + NG) Gewicht(g) 390

Sie befinden sich auf der Seite für Drucker DP-1VA mit statistischer Verarbeitung, die Teilenummer ist 264-505D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 264-505D.

Technischer Support