eco-fix Sarter Set L, 23-teilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551285

Teilenummer
K551285
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,156.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Dieser modulare Starter Set L der Serie eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems inkl. magnetischer Aufnahmelemente.Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm / 25 mm.Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem. Menge 23

Sie befinden sich auf der Seite für eco-fix Sarter Set L, 23-teilig, die Teilenummer ist K551285.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551285.

Technischer Support