5-Wege-Taster M3, Kugel Siliziumnitrid

5-Wege-Taster M3, Kugel Siliziumnitrid
Um mehrere Messstellen ohne Tasterwechsel zu erreichen, können Mehr-Wege Tasterhalter eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651578

Teilenummer
K651578
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

251.05 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Klasse nach DIN 5401 Klasse 5 Kugelmaterial Siliziumnitrid
Kugel ø(mm) 2 Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 04-M3-SiNi2-L30-ML8/18.5-SS1.5-BS4.5 Material Schaft Edelstahl Schaft ø(inch) 1,5
Gewinde M3 Gewicht(g) 10 Effektive Länge(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Taster M3, Kugel Siliziumnitrid, die Teilenummer ist K651578.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651578.

Technischer Support