Teilenummer
|
---|
K650216 |
K650217 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Code, Kurzform-System | Länge (mm) | Renishaw Artikel-Nr. | Gewicht (g) | Effektive Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.04 € | 1 | 60 Arbeitstage | 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4.5-BS7. Komponenten hartgelötet | 50 | A-5000-7795 | 6.26 | 50 | |||
117.47 € | 1 | 60 Arbeitstage | 01-M4-R8-L100-ML100-CER4.5-BS7. Komponenten hartgelötet | 100 | A-5000-7796 | 7.75 | 100 |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Klasse nach DIN 5401 | Klasse 5 | Kugelmaterial | Rubin |
---|---|---|---|---|---|
Kugel ø(mm) | 8 | Basis ø(mm) | 7 | Material Grundkörper | Edelstahl |
Material Schaft | Keramik | Schaft ø(inch) | 4.5 | Gewinde | M4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Code, Kurzform-System
Länge(mm)
Renishaw Artikel-Nr.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften