Teilenummer
|
---|
K550278 |
K550279 |
K550292 |
K550554 |
K551327 |
K551329 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Länge (mm) | Menge | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.16 € | 1 | 60 Arbeitstage | eco-fix / eco-fixplus Federclip für einfache und schnelle Fixierung von Werkstücken. Aufnahme ø 6 mm, Länge 40 mm | 40 | 1 | 27 | |||
60.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | eco-fix / eco-fixplus Federclip für einfache und schnelle Fixierung von Werkstücken. Aufnahme ø8 mm, Länge 60 mm | 60 | 1 | 27 | |||
67.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | eco-fix / eco-fixplus Federclip für einfache und schnelle Fixierung von Werkstücken. Aufnahme ø 6 mm, Länge 60 mm | 60 | 1 | 29 | |||
56.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | eco-fix / eco-fixplus Federclip für einfache und schnelle Fixierung von Werkstücken. Aufnahme ø8 mm, Länge 40 mm | 40 | 1 | 25 | |||
54.47 € | 1 | 60 Arbeitstage | Standard Federclip, ⌀8 mm, Länge 40 mm, Breite 5 mmZum einfachen und schnellen Spannen von Werkstücken. | 40 | - | - | |||
58.03 € | 1 | 60 Arbeitstage | Federclip ⌀8 mm, Länge 60 mm, Breite 5 mmZum einfachen und schnellen spannen von Werkstücken. | 60 | - | - |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Länge(mm)
Menge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften