Auflagebolzen Kugel (K551071)

Auflagebolzen Kugel K551071

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K551071

Marke: MITUTOYO

Preis: 22.37

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Beschreibung: Auflagebolzen Kugel-ø12 mm, als direkte Werkstückauflage bei nicht ebenen Auflageflächen.

Radius: R5.9 mm

Gewicht: 11 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551071

Teilenummer
K551071
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Radius
(mm)
Gewicht
(g)

22.37 €

1 5 Arbeitstage Auflagebolzen Kugel-ø12 mm, als direkte Werkstückauflage bei nicht ebenen Auflageflächen.R5.911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Auflagebolzen Kugel, die Teilenummer ist K551071.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551071.

Produktvarianten

Teilenummer
K551072
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Radius
(mm)
Gewicht
(g)

25.00 €

1 60 Arbeitstage Auflagebolzen Kugel-ø20 mm, als direkte Werkstückauflage bei nicht ebenen Auflageflächen.R9.928

Technischer Support