Nutenstein M6, für multiflexprofile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551158

Teilenummer
K551158
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.89 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Nutenstein M6 Höhe 1(mm) 5,5
Länge(mm) 16 Gewinde 1 M6 Menge 1
Gewicht(g) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Nutenstein M6, für multiflexprofile, die Teilenummer ist K551158.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551158.

Technischer Support