Schraube für Würfel, M5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650041
K650070
K651617
K651618
K651619
K651620
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Material Schaft Gewinde 1 Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

14.47 €

1 5 Arbeitstage 12-M5-L26-BS8.58,5-SM5-20A-5555-0224HartmetallM5600341-0220-0004,04-

10.53 €

1 5 Arbeitstage 12-M5-L21-BS8.58,5SI M5 000 21 000SM5-15A-5555-0225-M5600341-0221-0003,65-

20.13 €

1 60 Arbeitstage 12-M5-L34-BS1111SI M5 000 26 035-A-5003-5676---7,618,5

16.58 €

1 60 Arbeitstage 12-M5-L28-BS1111SI M5 000 21 030-A-5003-5677---7,188,5

16.58 €

1 60 Arbeitstage 12-M5-L33-BS1111SI M5 0M2 26 035-A-5003-5678---7,367,5

18.95 €

1 60 Arbeitstage 12-M5-L29-BS1111SI M5 0M2 20 030-A-5003-5679---6,947,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Material Grundkörper Edelstahl Gewinde M5

Technischer Support