Aufnahmelasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550342-10
K550345-10
K550598-10
K550605-10
K550630-10
K550634-10
K550939-10
K551035
K551036
K551044
K551045
K551227
K551246
K551247
K551248
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Höhe 1
(mm)
Länge
(mm)
Gewinde 1 Menge Gewicht
(g)

104.21 €

1 60 Arbeitstage Spannlasche mit Gewindebohrung eco-fixplusL = 100 mmZur Erzeugung beliebiger Aufnahmepositionen in Auslegerbauweise.Typ A: Innengewinde M12-----

116.05 €

1 5 Arbeitstage Spannlasche mit Gewindebohrung eco-fixplusL = 100 mmZur Erzeugung beliebiger Aufnahmepositionen in Auslegerbauweise.Typ A: Innengewinde M6-----

116.05 €

1 60 Arbeitstage Spannlasche mit Bohrung ⌀8 mm eco-fixplus L = 100 mm, zur Erzeugung beliebiger Aufnahmepositionen in Auslegerbauweise im Raum sowie zur Aufnahme von Zylinderstiften und anderen Elementen.Typ D: Bohrung für Anschlussstücke ⌀8 mm.-----

132.63 €

1 60 Arbeitstage Spannlasche M6, eco-fixplusL = 100 mmZur Realisierung zusätzlicher Befestigungsgewinde für verdrehsichere Befestigungen von z.B. Montagewinkeln oder als zusätzliche Option für Befestigungspunkte.-----

117.24 €

1 5 Arbeitstage Aufnahmelasche mit Querbohrung ⌀8 mm eco-fixplusL = 100 mmZur Schaffung beliebiger Einbaulagen und Winkel in freitragender Bauweise für Verbindungselemente mit Ø8 mm.Typ D: Bohrung für Befestigung Ø8 mm12,5--1-

73.42 €

1 5 Arbeitstage Spannlasche eco-fixplus L = 65 mm, ⌀20 mmTyp C: Zum Aufbau eines Federclips direkt am Aufnahmebolzen.15-M61-

111.32 €

1 5 Arbeitstage Aufnahmelasche mit Querbohrung M6 mm eco-fixplusL = 100 mmZur Schaffung beliebiger Einbaulagen und Winkel in freitragender Bauweise für Verbindungselemente mit Ø8 mm.Typ A: Innengewinde M6-----

30.26 €

1 60 Arbeitstage Spannlasche eco-fix, L = 40 mmZum Erzeugen von Aufbaupositionen zwischen den Rasterpositionen der Grundplatten. Hergestellt aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.1240M6114

47.37 €

1 5 Arbeitstage Spannlasche eco-fix, L = 70 mmZum Erzeugen von Aufbaupositionen zwischen den Rasterpositionen der Grundplatten. Hergestellt aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.1270M6134

48.55 €

1 5 Arbeitstage Aufnahmelasche eco-fix, L = 90 mm, ø12 mmZum Erzeugen von Aufbaupositionen zwischen den Rasterpositionen der Grundplatten. Hergestellt aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.1290-126

63.95 €

1 5 Arbeitstage Aufnahmelasche eco-fix, L = 120 mm, ø20 mmZum Erzeugen von Aufbaupositionen zwischen den Rasterpositionen der Grundplatten. Hergestellt aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.15120-188

58.03 €

1 5 Arbeitstage Aufnahmelasche M6Zur Erzeugung zusätzlicher Aufnahmepunkte zwischen den Gewinderaster.---1-

65.13 €

1 60 Arbeitstage Aufnahmelasche 70 mmZur Befestigung an Aufnahmebolzen zum Erzeugen freier Positionen im Raum, z.B. zur Positionierung von Spannelementen direkt am Auflagepunkt.1270M6197

90.00 €

1 60 Arbeitstage Aufnahmelasche 120 mmZur Befestigung an Aufnahmebolzen zum Erzeugen freier Positionen im Raum, z.B. zur Positionierung von Spannelementen direkt am Auflagepunkt.15120M61240

125.53 €

1 60 Arbeitstage Aufnahmelasche 170 mmZur Befestigung an Aufnahmebolzen zum Erzeugen freier Positionen im Raum, z.B. zur Positionierung von Spannelementen direkt am Auflagepunkt.15170M61200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Technischer Support