Radius-Messplatte

Radius-Messplatte
Für Messprojektoren
Die Normmessplatten erweitern die Anwendungsbereiche und Effizienz der Mitutoyo-Messprojektoren.Die Vorteile im Einzelnen:
Die Messplatten sind mit einem Durchmesser von 250, 300, 340 und 500 mm verfügbar; angepasst an die Bildschirmdurchmesser der Mitutoyo-Messprojektoren.
Eine schnelle und einfache Prüfung einer Vielzahl von Profilen und Maßstäben sowie von Längen, Höhen, Parallelität, Winkeln, Radien, Kegeln, Bohrungspositionen, Durchmessern und genormten Gewinde- bzw. Verzahnungsprofilen
Alle Messplatten werden aus einem verzugsarmen Kunststoff hergestellt und sind mit einer Schutzschicht versehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63AAA531
63AAA546
63AAA547
63AAA548
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung

471.26 €

1 5 Arbeitstage Radius-/Raster-Messplatte Ideal zur Überprüfung von Durchmessern, Konzentrizität, Radien, usw. für Projektoren mit 250-mm-Bildschirm und Vergrößerungen von 10x, 20x, 50x und 100x.Ablesbare Intervalle: Vergrößerung Bereich Teilung 10x 2 - 12 mm 1 mm 20x 1 - 6 mm 1 mm 25x 0,8 - 4,8 mm 0,8 mm 50x 0,4 - 2,4 mm 0,4 mm 100x 0,2 - 1,2 mm 0,2 mm

497.89 €

1 5 Arbeitstage Radius-/Raster-Messplatte Ideal zur Überprüfung von Durchmessern, Konzentrizität, Radien, usw. für Projektoren mit 300-mm-Bildschirm und Vergrößerungen von 10x, 20x, 50x und 100x.Ablesbare Intervalle: Magnification Range Interval 10x 2 - 14 mm 1 mm 20x 1 - 7 mm 1 mm 25x 0,8 - 5,6 mm 0,8 mm 50x 0,4 - 2,8 mm 0,4 mm 100x 0,2 - 1,4 mm 0,2 mm

576.63 €

1 5 Arbeitstage Radius-/Raster-Messplatte Ideal zur Überprüfung von Durchmessern, Konzentrizität, Radien, usw. für Projektoren mit 340-mm-Bildschirm und Vergrößerungen von 10x, 20x, 50x und 100x.Ablesbare Intervalle: Magnification Range Interval 10x 2 - 15 mm 1 mm 20x 1 - 8 mm 1 mm 25x 0,8 - 6,4 mm 0,8 mm 50x 0,4 - 3,2 mm 0,4 mm 100x 0,2 - 1,6 mm 0,2 mm

724.84 €

1 60 Arbeitstage Radius-/Raster-Messplatte Ideal zur Überprüfung von Durchmessern, Konzentrizität, Radien, usw. für Projektoren mit 500-mm-Bildschirm und Vergrößerungen von 10x, 20x, 50x und 100x.Ablesbare Intervalle: Magnification Range Interval 10x 2 - 24 mm 1 mm 20x 1 - 12 mm 1 mm 25x 0,8 - 9,6 mm 0,8 mm 50x 0,4 - 4,8 mm 0,4 mm 100x 0,2 - 2,4 mm 0,2 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Technischer Support