Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K551284
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Beschreibung | Dieser modulare Starter Set S der Serie eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Bestehend aus:Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems inkl. magnetischer Aufnahmelemente.Grundplatte mit den Abmaßen 250 mm x 250 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm.Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem. | Menge | 23 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für eco-fix Starter Set S, die Teilenummer ist K551284.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551284.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften