Teilenummer
|
---|
K551303 |
K551332 |
K551335 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Länge (mm) | Gewinde 1 | Menge | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.63 € | 1 | 60 Arbeitstage | Hydraulisches Gelenkstativ, in Verbindung mit z.B. Spannhand oder Montagelaschen, zum einfachen und schnellen Positionieren von Werkstücken im Messvolumen des KMG. | 204,3 | M6 | 1 | 300 | |||
227.37 € | 1 | 60 Arbeitstage | Hydraulisches Gelenkstativ S, M4In Verbindung mit Federrclip-Spannern und einer Spannhand K550717 oder Spannlaschen, die flexible Einfachlösung für ein schnelles Aufspannen und Positionieren von kleinen und leichten Werkstücken. | - | - | - | - | |||
440.53 € | 1 | 60 Arbeitstage | Hydraulisches Gelenkstativ L, M6In Verbindung mit Federrclip-Spannern oder Spannlaschen K551045, die flexible Einfachlösung für ein schnelles Aufspannen und Positionieren von Werkstücken. | - | - | - | - |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Länge(mm)
Gewinde 1
Menge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften