Winkel-Messplatte (Teilenummern)

Winkel-Messplatte
Für Messprojektoren
Die Normmessplatten erweitern die Anwendungsbereiche und Effizienz der Mitutoyo-Messprojektoren.Die Vorteile im Einzelnen:
Die Messplatten sind mit einem Durchmesser von 250, 300, 340 und 500 mm verfügbar; angepasst an die Bildschirmdurchmesser der Mitutoyo-Messprojektoren.
Eine schnelle und einfache Prüfung einer Vielzahl von Profilen und Maßstäben sowie von Längen, Höhen, Parallelität, Winkeln, Radien, Kegeln, Bohrungspositionen, Durchmessern und genormten Gewinde- bzw. Verzahnungsprofilen
Alle Messplatten werden aus einem verzugsarmen Kunststoff hergestellt und sind mit einer Schutzschicht versehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63AAA545
63AAA551
63AAA553
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

462.00 €

1 5 Arbeitstage

712.11 €

1 5 Arbeitstage

930.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung

Technischer Support